Tamburin knaggrekke
Tamburin knaggrekke
Tamburin knaggrekke
Tamburin knaggrekke
Tamburin knaggrekke
Tamburin knaggrekke
Tamburin knaggrekke

    Tamburin knaggrekke

    Designeren Andreas Klippinge fant inspirasjon til Tamburin knaggrekken i dyreriket. 

    Delfiner ble inspirasjonen for knaggrekken. Når knaggen foldes inn, stikker den opp over trelisten som ryggfinnen på en leken delfin som krysser vannoverflaten. 

    Kontrasten mellom den presise teknologien og den enkle mekaniske bevegelsen er hentet fra flipperspill. 

    Akkurat som disse er det vanskelig å holde fingrene unna, du vil nesten brette ut en knagg selv om du ikke trenger å henge opp noe for øyeblikket.

    Spesifikasjon
    • Mål:

      Bredder: 315 mm, 525 mm eller 735 mm

      77x54 mm (DxH)

      Materiale:

      Materiale rekke: Eik og ask

      Materiale knagg: Stål

      Utførelse:

      Fargekoder pulverlakkerte knagger: Svart struktur (RAL 9005), hvit (ingen tilgjengelig).

      Eiken er klarlakkert, og trestrukturen er synlig gjennom den svarte og hvite knaggrekken i ask.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.tamburin-hook-strip
    • ProduktfamilieKnaggrekker
    • ProduktgruppeTamburin knaggrekke
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-08-28
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kroker og hengere
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 beskrivelseHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelHooks
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-tittelCoat Hooks

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika