Bin 50 Litre
Bin 50 Litre

    Bin 50 Litre

    4.4 av 5 stjerner4.4(19 anmeldelser)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • High capacity (50L) reduces maintenance time
    • Slim and attractive bin that can be wall mounted to blend into the washroom interior and maintain a great impression.
    • Concealed bin liner maintains a fresh impression to the user.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.460011
    • ProduktfamilieImage Design
    • ProduktgruppeBin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)614
    • Bredde (mm)253
    • Dybde (mm)395
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)4890
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWaste Receptacles
    • OmniClass-nummer23-21 17 11
    • OmniClass-tittelInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II kodeD2030
    • CSI UniFormat II tittelSanitary Waste

    Tilgjengelighet etter region

    Europa