Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Elevation Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off High capacity - up to 15 conventional rolls: Saves maintenance time
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.554000
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeToilet Tissue
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)360
    • Bredde (mm)437
    • Dybde (mm)133
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iUngarn
    • Nettovekt (kg)1.593
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet paper dispensers
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 31
    • OmniClass-tittelToilet Tissue Dispensers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa