Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for conventional toilet paper rolls is for washrooms that require low to medium capacity solutions.
    • Tork Elevation
    • Slim design: Saves space
    • Logic construction: Easy and intuitive to use
    • Teeth for better tear-off: Easy to use
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.557000
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeToilet Tissue
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)158
    • Bredde (mm)286
    • Dybde (mm)153
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iUngarn
    • Nettovekt (kg)0.56
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet paper dispensers
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 31
    • OmniClass-tittelToilet Tissue Dispensers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa