Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    The smaller Tork dispenser for centerfeed rolls enable an easy, one-handed operation while allowing a user to take as much paper as needed. It is the ideal systems for low-capacity areas where hand and light surface wiping are combined - such as in kithenettes and laboratories.
    • Tork Elevation
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Stainless steel teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible dispensing: Take as much as you need
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.558008
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeCentrefeed Roll
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)321
    • Bredde (mm)174
    • Dybde (mm)165
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)0.724
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 beskrivelsePaper towel dispensers
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
    • OmniClass-tittelPaper Towel Dispensers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa