Tork Liquid Soap Dispenser
Tork Liquid Soap Dispenser

    Tork Liquid Soap Dispenser

    The Tork dispensers for liquid soap are suitable for all kinds of washrooms - even in tough and demanding environments. The one litre dispenser is available with an armlever for use in areas where extra hygiene is of critical importance.
    • Tork Elevation
    • Reliable and drip free system: Secures good hygiene
    • High capacity 1000 shots: Low maintenance
    • Robust design: Suitable also for demanding environments
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.560000
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeSkin Care
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)291
    • Bredde (mm)112
    • Dybde (mm)114
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)0.305
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSoap dispensers
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-tittelHand Soap Dispensers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa