Tork Foam Soap Dispenser
Tork Foam Soap Dispenser

    Tork Foam Soap Dispenser

    4.2 av 5 stjerner4.2(6 anmeldelser)
    The Tork S4 Foam Soap Dispenser provides a reliable and economical solution for hand washing Product features Reliable and drip free system: Secures good hygiene. Extra high capacity, 2500 shots: Very low maintenance Low push force: Particularly suitable for children, elderly and handicapped users Robust design: Suitable for demanding environments.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.561500
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeSkin Care
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)286
    • Bredde (mm)113
    • Dybde (mm)105
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)0.371
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSoap dispensers
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-tittelHand Soap Dispensers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa