Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    The Tork airfreshener has a variety of scent refills to lift the atmosphere of any washroom.
    • Tork Elevation
    • Quick refilling: Easy maintenance
    • Long-lasting freshness: Up to 90 days of fresh air
    • Empty indicator: Optimal odour management
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.562000
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeAir Care
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)174
    • Bredde (mm)97
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iMalaysia
    • Nettovekt (kg)0.29
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_02
    • Uniclass 2015 beskrivelseAir fresheners
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 11
    • OmniClass-tittelAir Freshener Dispensers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa