Tork Bin

Tork Bin

4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)
The Tork waste bin can stand freely or be wall monted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.563000
  • ProduktfamilieElevation
  • ProduktgruppeBin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)629
  • Bredde (mm)389
  • Dybde (mm)289
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iSverige
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)3.895
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWaste Receptacles
  • OmniClass-nummer23-21 17 11
  • OmniClass-tittelInterior Waste Bins
  • CSI UniFormat II kodeD2030
  • CSI UniFormat II tittelSanitary Waste