Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin

    Tork Bin

    The Tork 5 Litre Bin is a welcome solution to provide guests with an up-to-date hygienic and versatile waste bin. Being part of the award-winning design series Tork Elevation, it also has the looks to truly complete your washroom
    • Easy to clean
    • Discrete disposal
    • Small in size
    • Easy waste handling
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.564000
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeBin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)338
    • Bredde (mm)190
    • Dybde (mm)160
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iUngarn
    • Nettovekt (kg)0.88
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWaste Receptacles
    • OmniClass-nummer23-21 17 11
    • OmniClass-tittelInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II kodeD2030
    • CSI UniFormat II tittelSanitary Waste