Tork Small Pack dispenser
Tork Small Pack dispenser

    Tork Small Pack dispenser

    The new Tork Small Pack Dispenser for folded wipes in the Performance design provide space-saving convenience, hygienic protection and one-at-a-time dispensing to reduce consumption and waste Unique benefits The small sized dispenser can be fitted right where you need it Can be mounted with magnets if you don't want to drill holes in the wall
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.655100
    • ProduktfamiliePerformance
    • ProduktgruppeFolded
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)145.8
    • Bredde (mm)214
    • Dybde (mm)102.3
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iUngarn
    • Nettovekt (kg)0.247
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseSurface wipes dispensers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa