Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black

    Tork Centrefeed Dispenser Red/Black

    The Tork dispenser for centerfeed rolls is designed for multi-task situations, tight spaces and wash stations where easy access and fast, safe dispensing is required.
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Side-opening hood: Easy to refill
    • Extra robust hinges: Durable and long lasting
    • Durable teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible one hand dispensing: Take as much as you need and always have one hand free
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.659008
    • ProduktfamiliePerformance
    • ProduktgruppeCentrefeed Roll
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)356
    • Bredde (mm)248
    • Dybde (mm)232
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.338
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 beskrivelsePaper towel dispensers
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
    • OmniClass-tittelPaper Towel Dispensers