Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black

    Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, black

    Tork Elevation® dispensers simplify and complement any environment, providing a clean, hygienic appearance. Our new design ensures easy and intuitive maintenance, refilling and use. The Tork Liquid Soap System is suitable for all kinds of washrooms including tough and demanding environments. Portion Control - The Soap pump dispenses up to 1 ml every time. High capacity - The 1 liter bottle allows for 1000 hand washes. Unique Pump - Innovative technology prevents the dispenser from dripping and clogging.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.570028A
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeSkin Care
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)11.5
    • Bredde (tommer)11.18
    • Dybde (tommer)4.5
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (pund)5.17
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSoap dispensers
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-tittelHand Soap Dispensers
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
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit