Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm
Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm

    Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm

    A functional accessory with a refined, purposeful presence, the Core outdoor tray is designed for everyday outdoor living. Its generous surface is ideal for carrying drinks, plates, or essentials, and it can be paired with the outdoor tray tables for added versatility. Crafted in natural solid teak, the tray brings strength and durability to open-air settings.

    Kom i kontakt med Ethnicraft

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.30003-Core-outdoor-tray
    • ProduktfamilieCore
    • ProduktgruppeTrays
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-01-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)5
    • Bredde (mm)61
    • Dybde (mm)61
    Relatert
    • Hovedmaterialeteak
    • Nettovekt (kg)3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Innendørs kunst og dekorasjon

    Lignende produkter

    3.9 av 5 stjerner 3.9 (36)
    3.7 av 5 stjerner 3.7 (24)
    3.6 av 5 stjerner 3.6 (5)