Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm

    Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm

    4.7 av 5 stjerner4.7(6 anmeldelser)
    The Roller Max sideboard offers functional storage in an eye-catching design. Featuring sliding doors, adjustable shelving and seamlessly integrated handles, this piece beautifully showcases the collection's stacked wood-stick design. The result is an elegant and sophisticated item for both residential and commercial spaces. Designed by Alain van Havre.

    Kom i kontakt med Ethnicraft

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.50051-Roller-Max-sideboard
    • ProduktfamilieRoller Max
    • ProduktgruppeSideboards
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-01-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)80
    • Bredde (mm)45
    • Dybde (mm)224
    Relatert
    • HovedmaterialeEik
    • Nettovekt (kg)88
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring