FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
    FAAC

    FAAC 950N2 Swing Door Operator

    Automated systems for swing doors
    Spesifikasjon
    • The 950N2 automation is compliant with EN16005, allows to move doors weighing more than 360 Kg silently and in continuous use. The housing cover is made of silver anodized aluminum.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.FAAC-950N2
    • ProduktfamilieFAAC
    • ProduktgruppeSwing Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-02-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)105
    • Bredde (mm)530
    • Dybde (mm)160
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeExtruded Aluminum
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)10
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - svingdører
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-tittelDoors