Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Crio D81A01

Unik ref.: Crio-D81A01
Merke: Fabbian Illuminazione
Produktfamilie: Crio
Produktgruppe: Pendant
Vidde / Bredde (millimeter): 572
Høyde (millimeter): 5245
Dybde (millimeter): 572
Dato for publisering: 2018-04-19
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (8)

The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i: Italy
Produsert i: Italy
Vekt Net (Kg): 6.23

BIMobject Kategori: Belysning - Hengelamper
IFC klassifisering: Light Fixture
UNSPSC navn: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kode: 3911
Uniclass 1.4 Kode: L7473
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kode: SS-70-80
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_70_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Lighting systems
NBS Reference Kode: 70-80
NBS Reference Beskrivelse: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass-nummer: 23-35 47 11
OmniClass-tittel: Lighting Fixtures