Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Multispot Beluga F32L06

Unik ref.: Multispot-Beluga-F32L06
Merke: Fabbian Illuminazione
Produktfamilie: Multipot Beluga
Produktgruppe: Pendant
Vidde / Bredde (millimeter): 92
Høyde (millimeter): 70
Dybde (millimeter): 92
Dato for publisering: 2018-04-27
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (8)
The diffusers of the Beluga series, available in 4 lengths of electrical cable, are composed of transparent lead crystal spheres. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Hoved materialet : Glass
Sekundært materiale:
Designet i: Italy
Produsert i: Italy
Vekt Net (Kg): 0.55

BIMobject Kategori: Belysning - Hengelamper
IFC klassifisering: Light Fixture
UNSPSC navn: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kode: 3911
Uniclass 1.4 Kode: L7473
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kode: SS-70-80
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_70_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Lighting systems
NBS Reference Kode: 70-80
NBS Reference Beskrivelse: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass-nummer: 23-35 47 11
OmniClass-tittel: Lighting Fixtures