Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Pivot F39G03

Unik ref.: Pivot-F39G03
Merke: Fabbian Illuminazione
Produktfamilie: Pivot
Produktgruppe: Wall-Ceiling lamp
Vidde / Bredde (millimeter): 1080
Høyde (millimeter): 50
Dybde (millimeter): 40
Dato for publisering: 2018-04-27
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
The wall and ceiling lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. For this lamp the energy voltage is low (24V dc, LED) and comes with a remote power pack.


Hoved materialet : Aluminium
Sekundært materiale:
Designet i: Italy
Produsert i: Italy
Vekt Net (Kg): 0.7

BIMobject Kategori: Belysning - Veggmontert
IFC klassifisering: Light Fixture
UNSPSC navn: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kode: 3911
Uniclass 1.4 Kode: L7473
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kode: SS-70-80
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_70_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Lighting systems
NBS Reference Kode: 70-80
NBS Reference Beskrivelse: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass-nummer: 23-35 47 11
OmniClass-tittel: Lighting Fixtures