Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO
Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO
Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO
Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO

    4.3 av 5 stjerner4.3(7 anmeldelser)

    The LWK Plus loft ladder features all advantages of a new design, additionally equipped with aesthetically finished insulated white hatch, handrail and stile ends.

    Spesifikasjon
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.loft_ladder_lwk_plus_4_segments_2
    • ProduktfamilieLoft ladders
    • ProduktgruppeWooden loft ladders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-06-16
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Stiger
    • IFC-klassifiseringTrapp
    • UNSPSC-navnLadders
    • UNSPSC-kode30191501
    • Uniclass 2015 kodePr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015 beskrivelseHardwood loft ladders
    • CSI MasterFormat 2014 kode06 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWood Stairs
    • OmniClass-nummer23-17 23 17 15
    • OmniClass-tittelRetractable Stairs
    • CSI UniFormat II kodeC2010
    • CSI UniFormat II tittelStair Construction