Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Canopies Gran Sasso

Unik ref.: Canopies_Gran_Sasso
Merke: Faraone
Produktfamilie: Shelters
Produktgruppe: Canopies
Dato for publisering: 2019-06-17
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
ALUMINIUM + GLASS CANOPIES
Aluminum and glass for clean design accessible for everyone.

AISI 316 stainless steel rods and aluminium accessories.
Tempered and laminated glass 6+6+1,52 thickness.
Standard aluminium gutter.
Up to 130Kq load per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

GRAN SASSO 1. L 160 x H 120 cm.
GRAN SASSO 2. L 200 x H 120 cm.


Hoved materialet : Glass
Sekundært materiale: Stainless steel
Designet i: Italy
Produsert i: Italy

BIMobject Kategori: Landskapsutforming - Outdoor Furniture
UNSPSC navn: Canopy
UNSPSC kode: 30151902
Uniclass 1.4 Kode: L4211
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Canopies
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Canopy Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Beskrivelse: Canopy systems
NBS Reference Kode: 25-50-45-10
NBS Reference Beskrivelse: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Navn Verdi
Height 1200 mm
Length 1600 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Length 1600 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®