Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Canopies Sfera-N

Unik ref.: Canopies_Sfera_N
Merke: Faraone
Produktfamilie: Shelters
Produktgruppe: Canopies
Dato for publisering: 2019-08-05
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
STAINLESS STEEL + GLASS CANOPIES
More attention to design. Easy to assemble. More substance to the model Sfera N.

AISI 316 stainless steel structure with polished finishing.
Tempered and laminated glass, 6+6+1,52 thickness.
Capacity up to 200 kg per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

SFERA-N 1. L 160 x H 120 cm.
SFERA-N 2. L 200 x H 120 cm.
SFERA-N 3. L 160 x H 150 cm.
SFERA-N 4. L. H 200 x 150 cm.


Hoved materialet : Glass
Sekundært materiale: Stainless steel
Designet i: Italy
Produsert i: Italy

BIMobject Kategori: Landskapsutforming - Outdoor Furniture
UNSPSC navn: Canopy
UNSPSC kode: 30151902
Uniclass 1.4 Kode: L4211
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Canopies
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Canopy Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Beskrivelse: Canopy systems
NBS Reference Kode: 25-50-45-10
NBS Reference Beskrivelse: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Navn Verdi
Height 120 ; 150 ; mm
Length 160 ; 200 ; mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Length 160 ; 200 ; mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®