FUSTA White pendant lamp

FUSTA White pendant lamp

FUSTA is a series of lamps designed by Alex & Manel Lluscà. A groundbreaking design where the wooden details and the beauty and simplicity of the finishes stand out. A design of geometric lines and warm colors to illuminate homes and residential spaces.
Spesifikasjon
  • Reference: 28394

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776084315

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 2839

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1935

    Length: 445

    Depth: 445

    Total diameter: 445

    Canopy diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 330

    Individual box width (MM): 480

    Length individual box (MM): 480

    Volume Box Ind. Trawl: 0.076032

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.305

    PCS: 10

    Net weight consolidated item: 1.405

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.28394_-_FUSTA-White-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-10-04
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Nettovekt (kg)1.405
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit