ROSE Black pendant lamp

ROSE Black pendant lamp

Pendant lamp for interior lighting. ROSE is a decorative luminaire ideal for both residential and restaurant lighting.
Spesifikasjon
  • Reference: 65082

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776166448

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 6510

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17429

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1740

    Length: 250

    Depth: 250

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 335

    Individual box width (MM): 328

    Length individual box (MM): 330

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03626

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 2.32

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.65082_-_ROSE-Black-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-10-04
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Nettovekt (kg)2.32
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit