Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
Febco

Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800

4.8 av 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)
Series 800 Single and Single Check Detector Assemblies are used in the protection of potable water supplies from potential contamination from automatic fire sprinkler systems and for the detection of unauthorized water usage. Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar).
Spesifikasjon
  • Size(s): 4 to 10 in. (100 to 250mm)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Single-Check-and-Single-Check-Detector-Assemblies-800
  • ProduktfamilieCheck Valves
  • ProduktgruppeSingle Check Valves
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-06-15
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringVentil
  • UNSPSC-navnInline check valves
  • UNSPSC-kode40141622
  • Uniclass 2015 kodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 beskrivelseCheck valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 19
  • OmniClass-tittelCheck Valves
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
USA