Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Series 406 Detector Check is designed for automatic fire sprinkler systems. Meter detects leakage and/or theft of water from automatic sprinkler systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
Spesifikasjon
  • Size(s): 2 in. (50mm)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Detector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • ProduktfamilieCheck Valves
  • ProduktgruppeSingle Check Valves
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-06-15
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringVentil
  • UNSPSC-navnInline check valves
  • UNSPSC-kode40141622
  • Uniclass 2015 kodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 beskrivelseCheck valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 19
  • OmniClass-tittelCheck Valves
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING