Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

1S11 125mm 30min 52dB 5000mm GW 60mm

Unik ref.: 1S11-125mm-30min-52dB-5000mm-GW-60mm-c625mm
Merke: Fermacell
Produktfamilie: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Produktgruppe: Partition walls on steel walls without insulation
Dybde (millimeter): 125
Dato for publisering: 2017-01-13
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
Wall Thickness: 125mm
Stud: 100mm - C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/30 kg/m3/Glass Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 5700mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Hoved materialet : Gypsum
Sekundært materiale: Steel
Designet i: Germany
Produsert i: Germany

BIMobject Kategori: Vegger - skillevegger
IFC klassifisering: Wall
UNSPSC navn: Wallboard
UNSPSC kode: 30161501
Uniclass 1.4 Kode: L384
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Beskrivelse: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kode: 25-10-30-35
NBS Reference Beskrivelse: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass-nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass-tittel: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Austria
  • Germany

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent