Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

1S32 210mm 90min 60dB 5000mm SW 60mm

Unik ref.: 1S32-210mm-90min-60dB-5000mm-SW-60mm-c600mm
Merke: Fermacell
Produktfamilie: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Produktgruppe: Partition walls on steel walls with insulation
Dybde (millimeter): 210
Dato for publisering: 2017-01-13
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
1S32-210mm-90min-60dB-5000mm-60mm-Stone-Wool-30kg-m3:
Wall Thickness: 210mm
Stud: 2x C 75 - steel frame@600mm centres
Facings: 2 layers 12.5 + 12.5mm Fermacell Boards
Insulation: Stone Wool 60mm/30kg/m3
Without Fire Rating/Partition Height: 6500 mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000 mm
Fire Rating: 90 min
Sound Insulation: 60 Rw

1S32-210mm-90min-60dB-5000mm-2x60mm-Stone-Wool-30kg-m3:
Wall Thickness: 210mm
Stud: 2x C 75 - steel frame@600mm centres
Facings: 2 layers 12.5 + 12.5mm Fermacell Boards
Insulation: Stone Wool 2 x 60mm/30kg/m3
Without Fire Rating/Partition Height: 6500 mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000 mm
Fire Rating: 90 min
Sound Insulation: 60 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Hoved materialet : Gypsum
Sekundært materiale: Steel
Designet i: Germany
Produsert i: Germany

BIMobject Kategori: Vegger - skillevegger
IFC klassifisering: Wall
UNSPSC navn: Wallboard
UNSPSC kode: 30161501
Uniclass 1.4 Kode: L384
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Beskrivelse: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kode: 25-10-30-35
NBS Reference Beskrivelse: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass-nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass-tittel: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Belgium
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject®