Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

FR 105 / 70 105mm EI60 49dB 4900mm

Unik ref.: 4-105-70-105mm-60min-49dB-4900mm
Merke: Fermacell
Produktfamilie: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Produktgruppe: Partition walls on steel walls with insulation
Dybde (millimeter): 105
Dato for publisering: 2017-01-13
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
Wall Thickness: 105mm
Stud: 70mm/35 double - C-Profile EN 14195@400mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side + 1x 10mm extra
Insulation: Mineral wool - 60 mm - 35 kg/m3
With Fire Rating/Partition Height: 4900mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 49 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Hoved materialet : Gypsum
Sekundært materiale: Steel
Designet i: Germany
Produsert i: Germany

BIMobject Kategori: Vegger - skillevegger
IFC klassifisering: Wall
UNSPSC navn: Wallboard
UNSPSC kode: 30161501
Uniclass 1.4 Kode: L384
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Beskrivelse: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kode: 25-10-30-35
NBS Reference Beskrivelse: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass-nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass-tittel: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • France

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent