fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
    Fermacell
    Arkivert

    fermacell Gypsum Fibreboard 10mm

    Fermacell gipsfiberplater er laget av gips og papirfibre , som er oppnådd i en resirkuleringsprosess . De tilbyr en rekke fordeler for de komplette "tørr" interiør. Tiltenkt bruk: - Interiør applikasjoner for vegger, tak og tak       - Konstruksjonsplate       - Brannsikker panel       - Damp proof plate - Interiør søknader om gulvflater Produkt fordeler: - Leve sunt interiør for godt inneklima - Passer for våtrom og fuktregulerende - Akustisk - Ekstremt holdbar - Høy stabilitet og statisk bruk - Ikke brannfarlig - Enkel behandling og enkle vedlegg - Økonomisk limfuge - Flächenspachtelung For spørsmål om bruk i boliger og kommersielle områder, kan du kontakte teknisk rådgiver Fermacell.
    Spesifikasjon
    • Fermacell gipsfiberplater er A2-s1 d0 i henhold til NS-EN 13501-1, godkjent i tykkelser på 10 og 18 mm i samsvar med europeisk teknisk godkjenning ETA-03/0050 av det tyske instituttet for Building Technology, Berlin, også med passende overflatebehandlinger som ikke er brennbart, klasse. De Fermacell gipsfiberplater har en CE-merking og oppfyller kravene i CPD. For konstruksjoner med Fermacell planking på vegg, tak og gulv området finnes en rekke testsertifikater, godkjenning dokumenter, rapporter og lignende dokumenter. kjennetegn: Europeisk teknisk godkjenning: ETA-03/0050 Offisiell Godkjenning: Z-9,1-434 Merking: GF-I-W "-C1 i henhold til DIN EN 15283-2 Byggemateriale klasse: ikke-brennbart, A2-s1 d0 i henhold til NS-EN 13501-1 Platetykkelse: d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Panel størrelser: se nasjonal leveringsalternativer Tetthet 1150 kg / m³ ± 50 kg / m³ Gram: 11.5 / 15/18/21 kg / m² på d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Toleranser på likevektsfuktighet: lengde og bredde 0 til - 2 mm, tykkelse ± 0,2 mm Diagonal forskjell ≤ 2 mm Dehnunge / krymping ved endring av rel. Fuktighet 30% (20 ° C): 0,25 mm / m Likevekts-vanninnhold: 1,3% ved 65% rei. Fuktighet og 20 ° C lufttemperatur Vann diffusjonsmotstand: μ = 13 Vanndamp adsorpsjon: WS II i henhold til DIN 18947: 2013-08 Termisk konduktivitet: λ = 0,32 W / (mK) i henhold til DIN EN 12664 Spesifikk varmekapasitet cp = 1100 J / (kgK) Alkalitet: pH ≈ 7-8 Brinell hardhet: 30 N / mm² Tykkelsesoppsvulmingen: <2% etter 24 timer lagring i vann Termisk ekspansjonskoeffisient: 0,001% / K Har karakteristiske styrkeegenskaper for Fermacell gipsfiberplater for beregninger i henhold til DIN EN 1995-1-1 + Nasjonalt tillegg (NA) kan lastes ned fra produsenten.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.fermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • ProduktfamilieBuilding Material
    • ProduktgruppeFermacell Gypsum Fibreboard
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2017-01-13
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)10
    Relatert
    • Hovedmaterialegips
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)11.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Gips-/fiberplater
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • UNSPSC-navnGypsum board
    • UNSPSC-kode30161509
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_52_34
    • Uniclass 2015 beskrivelseGypsum baseboards
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 29 82
    • CSI MasterFormat 2014 tittelGypsum Board Fireproofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 11 11
    • OmniClass-tittelBoard Fireproofing