Unik ref.: | fermacell_2E32_dry-flooring-element_30mm_DE_76030 |
---|---|
Merke: | Fermacell |
Produktfamilie: | Flooring |
Produktgruppe: | Fermacell Flooring Elements |
Vidde / Bredde (millimeter): | 1500 |
Høyde (millimeter): | 500 |
Dybde (millimeter): | 30 |
Dato for publisering: | 2017-11-27 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Byggemateriale |
Produkt data url: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_mw.php |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
Teknisk beskrivelse: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
Instruksjon video: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
GTIN kode: | 4007548001052 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/fermacell/product/fermacell_2e32_dry-flooring-element_30mm_de_76030
Hoved materialet : | Gypsum |
---|---|
Sekundært materiale: | Stone Wool |
Designet i: | |
Produsert i: |
BIMobject Kategori: | Bygg - Himling |
---|
Navn | Verdi |
---|---|
Application | 1 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F90 |
Material | Gypsum ; Mineral Wool |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 30 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Material | Gypsum ; Mineral Wool |
Navn | Verdi |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Navn | Verdi |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Thickness | 30 mm |
BIMobject®