fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
    Fermacell
    Arkivert

    fermacell Cement Bonded board 12.5 mm

    Fermacell Strøm panel H2O er en sementbasert lettbetong planke med sandwichkonstruksjon og bilateral Deckschichtarmierung laget av alkali glassfiber mesh. De tilbyr en rekke fordeler med høy fuktighet laster vegg- og takkonstruksjoner. Tiltenkt bruk: - Interiør programmer for vegger og tak, som       - Bolig våtrom (for eksempel bad, dusj)       - Offentlige områder (for eksempel svømmehaller , sanitærrom, fritidsaktiviteter )       - Kommersielle områder (for eksempel meierier, bryggerier, kommersielle kjøkken) - Eksterne programmer       - Himlinger       - Rainscreen fasaden Produkt fordeler: - Forutbestemt for våtrom - Ekstremt stabil og lett - Enkel behandling - Lett kan fikse - Økonomisk limfuge - Flächenspachtelung Når den brukes i svært kjemisk belastede områder, ta kontakt med teknisk rådgiver Fermacell.
    Spesifikasjon
    • Den europeiske Teknisk Godkjenning ETA-07/0087 egnethet strømpanelet H2O som byggeplate for ikke-bærende innvendige skillevegger, som klær av komponenter i innendørs og utendørs bruk, som en støtte for puss fasade og himling er oppdaget. Utfyllende nasjonale regler skal følges. The Power Panel H2O har en CE-merking og oppfyller kravene i CPD. kjennetegn: Offisiell Godkjenning: ETA-07/0087 Byggemateriale klasse: ikke-brennbart, A1 ifølge EN 13501-1 Tykkelse: 12,5 mm Panel størrelser: se filen nedlastingsområdet for nasjonale leveringsalternativer Toleranser: Lengde ± 1 mm, bredde ± 1 mm, tykkelse ± 1 mm Tetthet: ≈ 1000 kg / m³ Gram: ≈ 13 kg / m² Likevekts-vanninnhold: 5% ≈ Vann diffusjonsmotstand: μ = 56 i henhold til DIN EN 12572 Termisk konduktivitet: λ10, tr = 0,173 W / (mK) i henhold til DIN EN 12664 Termisk motstand: R10, tr = 0,07 (m²K) / W i henhold til DIN EN 12664 Spesifikk varmekapasitet cp = 1000 J / (kgK) Bøyestyrke: ≥ 6,0 N / mm² Modulus: Curve ≈ 4200 N / mm² Alkalitet: pH ≈ 10 Relativ endring i lengde: 0,15 mm / m mellom 30% og 65% relativ fuktighet i henhold til EN 318 0,10 mm / m mellom 65% og 85% relativ fuktighet i henhold til EN 318 Kontinuerlig temperatur: 95 ° C Farge: sement grå Surface view side: forskaling glatt betongoverflate med stempling Surface Tilbake: lett bølget eller slipes for kalibrering Belegg: perfekt base for Flächenspachtelungen, maling belegg, fliser, gips, etc.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • ProduktfamilieBuilding Material
    • ProduktgruppeFermacell Cement Bonded Board
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2017-04-24
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)12.5
    Relatert
    • HovedmaterialeFibercement
    • Sekundært materialeMineraler
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)13
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Gips-/fiberplater
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • UNSPSC-navnWallboard
    • UNSPSC-kode30161501
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_52_25
    • Uniclass 2015 beskrivelseFibre-reinforced cement boards
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 44 53
    • CSI MasterFormat 2014 tittelGlass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • OmniClass-nummer23-15 13 19 29
    • OmniClass-tittelGlass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • CSI UniFormat II kodeC1010
    • CSI UniFormat II tittelPartitions