BK 25 2F - concrete blocks - rough finish for plaster
BK 25 2F - concrete blocks - rough finish for plaster
BK 25 2F - concrete blocks - rough finish for plaster

    BK 25 2F - concrete blocks - rough finish for plaster

    Concrete masonry units for internal and external wall applications. The blocks are available in "dense" or "lightweight" concrete, "intonaco" (rough) or "facciavista" (smooth) surface and with or without wateprof treatment. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    Spesifikasjon
    • -
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.blocco-bk-25-2f-cemento-intonaco
    • ProduktfamilieMasonry units (Blocchi da muratura)
    • ProduktgruppeHollow blocks (Blocchi forati)
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2017-09-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)200
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)250
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Sekundært materialeMur
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)20.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Murverk
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • UNSPSC-navnConcrete blocks
    • UNSPSC-kode30131502
    • Uniclass 2015 kodePr_20_93_52
    • Uniclass 2015 beskrivelseMasonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 kode04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelConcrete Unit Masonry
    • OmniClass-nummer23-13 21 11 11
    • OmniClass-tittelConcrete Blocks
    • CSI UniFormat II kodeC1010
    • CSI UniFormat II tittelPartitions

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Afrika
    Albania
    Algerie
    Bosnia-Hercegovina
    Libya
    Frankrike
    Marokko
    Italia
    Tunisia
    Kroatia
    Montenegro
    Østerrike
    Slovenia
    Spania
    Sveits