BK S 20 - concrete blocks - splitted finish
BK S 20 - concrete blocks - splitted finish
BK S 20 - concrete blocks - splitted finish
BK S 20 - concrete blocks - splitted finish
BK S 20 - concrete blocks - splitted finish

    BK S 20 - concrete blocks - splitted finish

    Splitted concrete masonry units, with waterproof treatment, for internal and external wall applications. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    Spesifikasjon
    • -
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.blocco-bk-s20
    • ProduktfamilieMasonry units (Blocchi da muratura)
    • ProduktgruppeSplitted blocks (Blocchi splittati)
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2017-09-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)200
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)200
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Sekundært materialeMur
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)21
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Murverk
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • UNSPSC-navnConcrete blocks
    • UNSPSC-kode30131502
    • Uniclass 2015 kodePr_20_93_52
    • Uniclass 2015 beskrivelseMasonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 kode04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelConcrete Unit Masonry
    • OmniClass-nummer23-13 21 11 11
    • OmniClass-tittelConcrete Blocks
    • CSI UniFormat II kodeC1010
    • CSI UniFormat II tittelPartitions

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Afrika
    Albania
    Algerie
    Bosnia-Hercegovina
    Libya
    Frankrike
    Marokko
    Italia
    Tunisia
    Kroatia
    Montenegro
    Østerrike
    Slovenia
    Spania
    Sveits
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText