Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system

    Via Postumia® 8,2cm - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for pedestrian and medium traffic loads area. The system is composed by 4 elements that could be assembled together. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali e a traffico medio. Il sistema è composto da 4 elementi modulari che possono essere assemblati assieme).
    Spesifikasjon
    • -
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.via-postumia-82
    • ProduktfamilieOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • ProduktgruppeHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2017-09-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)82
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Sekundært materialeMur
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Utleggere og steiner
    • IFC-klassifiseringOverflate
    • UNSPSC-navnPaving blocks
    • UNSPSC-kode30171701
    • Uniclass 2015 kodePr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 beskrivelseConcrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 kode32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass-nummer23-11 21 17 11 15
    • OmniClass-tittelInterlocking Precast Concrete Pavers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Afrika
    Albania
    Algerie
    Bosnia-Hercegovina
    Libya
    Frankrike
    Marokko
    Italia
    Tunisia
    Kroatia
    Montenegro
    Østerrike
    Slovenia
    Spania
    Sveits