Insulated prefabricated reinforced beam 400

Insulated prefabricated reinforced beam 400

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Spesifikasjon
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 400 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 197 mm
    Weight: 41 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Isolerbalk_Exakt_400
  • ProduktfamilieBlocks and Bricks
  • ProduktgruppeInsulated prefabricated reinforced beam
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-12-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)197
  • Dybde (mm)400
Relatert
  • HovedmaterialeExpanded clay
  • Sekundært materialeEPS
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Bjelker
  • IFC-klassifiseringBeam / bjelke
  • UNSPSC-navnBeams
  • UNSPSC-kode301017
  • Uniclass 2015 kodeEF_20_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseBeams
  • CSI MasterFormat 2014 kode03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass-nummer23-13 35 19 17
  • OmniClass-tittelPrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II kodeB2010
  • CSI UniFormat II tittelExterior Walls

Tilgjengelighet etter region

Europa
Norge
Sverige
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit