Exakt-element

Exakt-element

Exakt-element med børstet fiberbetong på overflaten brukes som sokkel til yttervegger med en kjerne av isolasjon. Passer utmerket til Isolerblokk Exakt og fås tilpasset til blokkenes tre bredder.
Spesifikasjon
  • Lengde: rett 1200 og hjørne 600 + 600 mm Høyde: 400 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Exakt-element
  • ProduktfamilieElement of foundation and Foam insulation board
  • ProduktgruppeInsulated prefabricated element of foundation
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-06
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)400
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)650
Relatert
  • HovedmaterialeEPS
  • Sekundært materialeMurpuss
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - bygningsmaterialer
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG020500
  • ETIM-navnBuilding - insulation material
  • UNSPSC-navnThermal insulation
  • UNSPSC-kode301415
  • Uniclass 2015 kodePr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 beskrivelseExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelThermal and Moisture Protection
  • OmniClass-nummer23-13 25 19
  • OmniClass-tittelThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kodeA10
  • CSI UniFormat II tittelFOUNDATIONS