Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Spesifikasjon
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Fibracolour-ez-ign
  • ProduktfamilieFinsa Design - Decorative wood-based boards
  • ProduktgruppeFibracolour
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-05-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2850
  • Bredde (mm)2100
  • Dybde (mm)19
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Sekundært materialetre
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)81
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Tre
  • IFC-klassifiseringMateriale
  • UNSPSC-navnWood sheathing or sheets
  • UNSPSC-kode30103604
  • Uniclass 2015 kodePr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 beskrivelseMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 kode06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWood Board Paneling
  • OmniClass-nummer23-15 15 15 17
  • OmniClass-tittelWood Based Wall Cladding Panels
  • CSI UniFormat II kodeC3010
  • CSI UniFormat II tittelWall Finishes