Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Spesifikasjon
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Thermopine-deck-100-20
  • ProduktfamilieFacades Savia
  • ProduktgruppeOrixe
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-05-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)20
  • Bredde (mm)100
  • Dybde (mm)2400
Relatert
  • Hovedmaterialetermo tre
  • Sekundært materialefuru
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Tre
  • IFC-klassifiseringMateriale
  • UNSPSC-navnWood planks
  • UNSPSC-kode30103605
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_97_54
  • Uniclass 2015 beskrivelseModified wood boards
  • CSI MasterFormat 2014 kode06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWood Decking

Tilgjengelighet etter region

Europa