Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Spesifikasjon
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Wooden-decking-tile-500-500-40
  • ProduktfamilieFacades Savia
  • ProduktgruppeWooden decking tiles
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-05-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)40
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • Hovedmaterialefuru
  • Sekundært materialetre
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Tre
  • IFC-klassifiseringFloor
  • UNSPSC-navnWood planks
  • UNSPSC-kode30103605
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_97_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseSoftwood deck boards
  • CSI MasterFormat 2014 kode06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWood Decking

Tilgjengelighet etter region

Europa