Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
fishermanufacturing/products/0fe18948-cef1-46ad-a68c-c9b20aea98df
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
8" Pedestal Glass Filler
Tilgjengelig i USA
Fisher Manufacturing
Følg
8" Pedestal Glass Filler
FEATURES:
REPLACEABLE STAINLESS STEEL HEAD
MEETS NSF 61/SEC.9**
TAMPER PROOF VOLUME CONTROL
HANDLES BOTH PAPER & GLASS CUPS
NON-MARRING DELRIN PRONG
STAINLESS STEEL SEAT SCREW
STAINLESS STEEL STREAM STRAINER
**TESTED UNDER NSF-CSA ALLIANCE PROGRAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 100 PSI MAX. STATIC
2.2 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
4.0 LBS
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
fisher_1007
Produktfamilie
Single Faucets
Produktgruppe
Glass Fillers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2012-01-25
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.fisher-mfg.com/categories/559/products
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Last ned
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Last ned
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Last ned
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Last ned
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Last ned