Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
fishermanufacturing/products/0c0e6134-1d9c-4b36-8ee4-48f02384d6c1
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
Tilgjengelig i USA
Fisher Manufacturing
Følg
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
FEATURES:
REEL
SELF-LOCKING
EXPOSED HOSE
35' LENGTH REEL HOSE
19" LENGTH INLET HOSE
3 PLY FIBER REINFORCED RUBBER HOSE
ADJUSTABLE BALL STOP
PRO SPRAY VALVE
NOZZLE THREADED INTO VALVE
2.65 GPM AT 80 PSI
SHOWER SPRAY PATTERN
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
34.0 LBS
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
fisher_2980
Produktfamilie
Single Faucets
Produktgruppe
Reel Rinses
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2012-01-25
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.fisher-mfg.com/categories/2387/products
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Last ned
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Last ned
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Last ned
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Last ned
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Last ned