Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
fishermanufacturing/products/39c32d8b-39df-4163-b7a9-8b48b3347207
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
8" Adjustable Wall Pot Filler
Tilgjengelig i USA
Fisher Manufacturing
Følg
8" Adjustable Wall Pot Filler
FEATURES:
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-1/2" TO 8-1/2"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND, COLD - LEFT HAND
SPOUT STEM - RIGHT HAND
STAINLESS STEEL SEAT CREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE 200 PSI MAX. STATIC
5.00 GPM @ 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
6.0 LBS
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
fisher_4230
Produktfamilie
Single Faucets
Produktgruppe
Pot Filler - 1/2"
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2012-01-25
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.fisher-mfg.com/categories/357/products
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Last ned
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Last ned
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Last ned
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Last ned
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Last ned