Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
fishermanufacturing/products/15e134d3-9d18-4642-b00c-1638bb10b3db
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
Tilgjengelig i USA
Fisher Manufacturing
Følg
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
FEATURES:
CONTROL VALVE
8" C/C ADJUSTABLE WALL MOUNT
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-3/4" TO 8-1/4"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
360º TURNING RADIUS SWIVEL ELBOW
INLINE DUAL CHECK VALVE
ATMOSPHHERIC VENT
FOR IN-LINE CONTINUOUS PRESSURE APPLICATIONS
DOUBLE CHECK DESIGN
HOSE
60" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
BRAIDED USDA APPROVED FOODGRADE INTERNAL HOSE
POT FILLER VALVE
NON SCRATCHING/MARRING TUBE
5.00 GPM AT 80PSI
AERATED STREAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
9.0 LBS
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
fisher_70939
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Single Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2013-09-26
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.fisher-mfg.com/categories/670/products
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Last ned
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Last ned
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Last ned
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Last ned
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Last ned
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Last ned