Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 av 5 stjerner3.8(168 anmeldelser)
    An elegant luxurious bed, designed as the heart of the bedroom. Removable covers of the headboard and the base, fixed with Velcro, can have a rich trim in Glamour fabric. Available with fixed base or unusually ample storage base. Headboard available in two heights.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Plaza
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeBeds
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2012-09-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1830
    • Bredde (mm)109
    • Dybde (mm)2270
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Senger
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBeds
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBeds
    • OmniClass-nummer23-21 23 19 13
    • OmniClass-tittelResidential Beds
    • CSI UniFormat II kodeE2020
    • CSI UniFormat II tittelMovable Furnishings