FMM 9000E Tronic for ferdig blandet vann
FMM 9000E Tronic for ferdig blandet vann
FMM 9000E Tronic for ferdig blandet vann

    FMM 9000E Tronic for ferdig blandet vann

    Berøringsfri blandebatteri for ferdig blandet vann. Berøringsfrie kraner gir både en enklere bruk og samtidig sparer både vann og energi. Programmerbar funksjon for hygienespyling, velgbar spyletid. 16400000 NRF 4300057 G3/8". Batteridrift (inkl. batteri 6V) 16401000 NRF 4300973 G3/8". Nettdrift 16405000 NRF 4300058 G3/8". Sentralstyrt 9000E Tronic er en ny generasjon svensk-utviklede berøringsfrie kraner med all teknikken integrert i batterihuset. Den automatiske kalibreringen av sensoren gjør det like enkelt å installere som en vanlig servantkran. Temperaturen stilles ved installasjonen.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. Kun ett tilkoblingsrør. Uten temperaturspak, batteridrift (inkl. batteri 6V). Vandalsikker i metall, også kåpen. Eco (Energi- og vennbesparende strålesamler 5 l/min). Spyletidbegrensning hindrer oversvømning. Tappefunksjon 30 sek. via sensor (anvendes for å få frem ønsket temperatur). Avstengning av vannmengde i 60 sek. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring). Laft strømforbruk - lang livslengde. Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering. IP klasse sensor, IP67. Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri. BREEAM-tilpasset .
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.16400000
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Tronic
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)145
    • Bredde (mm)56
    • Dybde (mm)108
    Relatert
    • HovedmaterialeSink
    • Sekundært materialemessing
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures