9000E Tronic basin mixer, mains operation
9000E Tronic basin mixer, mains operation

    9000E Tronic basin mixer, mains operation

    Berøringsfrie kraner gir både en enklere bruk og samtidig sparer både vann og energi. 9000E Tronic er en ny generasjon svensk-utviklede berøringsfrie kraner med all teknikken integrert i batterihuset. Den automatiske kalibreringen av sensoren gjør det like enkelt å installere som en vanlig servantkran. Temperaturen stilles enkelt på spaken på siden av batterikroppen som er godt synlig, som også går å sperre mot maks varmtvannstemperatur som en skollingsbeskyttelse, eller helt fjerne når du ønsker en forhåndsinnstilt temperatur.

    16411000 NRF 4300974 G3/8". Nettdrift, (eks. transformator)

    Spesifikasjon
      • Mykstengende
      • Med temperaturspak, nettdrift (eks. transformator)
      • Vandalsikker i metall, også kåpen
      • Eco energi- og vannbesparende konstantvannmengde 5 l/min ved 2–6 bar
      • Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
      • Tappefunksjon 30 sek. via sensor
      • Avstengning av vannmengde i 60 sek. via sensor(anvendes f. eks. ved rengjøring)
      • Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
      • IP klasse sensor, IP67
      • Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri
      • Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

        • Enkel installasjon og service
        • Avtagbart temperaturspak som kan erstattes med et medfølgende lokk
        • Samtlige modeller kan tilpasses for batteri- eller nettdrift 12V AC/DC
        • Ved nettdrift kreves omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128
        • Automatisk justering av sensoravstand
        • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
        • Hulltagning Ø33,5-37 mm

          Innstillinger:
        • Stillbar temperaturbegrensning
        • Programmerbar funksjon for hygienespyling
        • Velgbar tappetid

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.164110
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Tronic
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-04-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)145
    • Bredde (mm)70
    • Dybde (mm)108
    Relatert
    • HovedmaterialeSink
    • Sekundært materialemessing
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures