FMM 9000E Tronic med temperaturspak og hånddusj
FMM 9000E Tronic med temperaturspak og hånddusj

    FMM 9000E Tronic med temperaturspak og hånddusj

    Berøringsfri blandebatteri med temperaturspak og hånddusj. Berøringsfrie kraner gir både en enklere bruk og samtidig sparer både vann og energi. Programmerbar funksjon for hygienespyling, velgbar spyletid. NRF 4300062 G3/8" Batteridrift 9000E Tronic er en ny generasjon svensk-utviklede berøringsfrie kraner med all teknikken integrert i batterihuset. Den automatiske kalibreringen av sensoren gjør det like enkelt å installere som en vanlig servantkran. Den automatiske kalibreringen av sensoren gjør det like enkelt å installere som en vanlig servantkran. Temperaturen stilles enkelt på spaken på siden av batterikroppen som er godt synlig, som også går å sperre mot maks varmtvannstemperatur som en skollingsbeskyttelse, eller helt fjerne når du ønsker en forhåndsinnstilt temperatur.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. Med temperaturspak, batteridrift (inkl. batteri 6V). Selvstengende hånddusj, slange 1,5 m. Vandalsikker i metall, også kåpen. Eco (Energi- og vannbesparende strålesamler 5 l/min). Tappetidbegrensning hindrer oversvømming. Tappefunksjon 30 sek. via sensor (anvendes for å få frem ønsket temperatur). Avstengning av vannmengde i 60 sek. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring). Laft strømforbruk - lang livslengde. Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering. IP klasse sensor, IP67. Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri. Installasjon:. Enkel installasjon og service. Avtagbart temperaturspak som kan erstattes med et medfølegende lokk. Samtlige modeller kan tilpasses for batteri- eller nettdrift 12V AC/DC. Ved nettdrift kreves AC adapter FMM 1623-0000 og omformer FMM 1619-4000 for stikkontakt eller transformator FMM 1619-3000. Automatisk justering av sensoravstand. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Hulltagning Ø33,5-37 mm. Innstillinger: Stillbar temperaturbegrensning. Programmerbar funksjon for hygienespyling. Valgbar tappetid.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.16470000
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Tronic
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)145
    • Bredde (mm)70
    • Dybde (mm)108
    Relatert
    • HovedmaterialeSink
    • Sekundært materialemessing
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures