Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

FMM 16502500 NRF 4300077 150 c/c
Spesifikasjon
  • With WMS (Water Management System). With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.16501000
  • ProduktfamilieElectronic mixers
  • ProduktgruppeFM Mattsson Tronic
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-11-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)147
  • Bredde (mm)234
  • Dybde (mm)150
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialeSink
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)3.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures