Rogen Shower Mixer
Rogen Shower Mixer

    Rogen Shower Mixer

    Shower mixer, 160 c/c with outlet down. Chrome. RSK 8358652
    Spesifikasjon
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Approved non-return valves.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.31530000
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Rogen
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)50
    • Bredde (mm)190
    • Dybde (mm)90
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.19
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures